Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาวด้านหลังนี้ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติและมีหัวหมุนที่สามารถติดตั้งที่ยึดสายเคเบิลได้ ช่วยให้สามารถหมุนมัดสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ 360° เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

FTH-4A-RT-M

22432 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Adhesive
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.8 mm
ความสูงโดยรวม 7.9 mm
ความยาวโดยรวม 25.4 mm
ความกว้างโดยรวม 25.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา