Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล กาว ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

ที่ยึดสายรัดเคเบิลด้วยกาว ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง แนะนำสำหรับการมัดสายไฟน้ำหนักเบา มีรูสกรูตรงกลาง หากต้องการการรองรับเพิ่มเติม
รหัสรายการ:

FTH-5A-RT-M

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 999 12.454 ฿
1000 - 9999 7.123 ฿
10000 - 39999 6.761 ฿
40000 + 6.426 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12.45 ฿

1 x 12.454 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง ไม่มี
ความสูงโดยรวม 6.1 mm
ความยาวโดยรวม 19.1 mm
ความกว้างโดยรวม 19.1 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา