Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 15.674 ฿ |
| 10000 - 399999 | 14.895 ฿ |
| 400000 + | 14.148 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | ไม่มี |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.15 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.185 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.299 in |
| ความสูงโดยรวม | 7.6 mm |
| ความยาวโดยรวม | 38.1 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.5 in |
| ความกว้างโดยรวม | 38.1 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.5 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |