Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.3278 ฿ - 4.8007 ฿ 3030 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
Natural
PA
สกรู
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 4038 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
7.4018 ฿ - 8.2004 ฿ 503 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
สีขาว
ABS
Rubber Adhesive
7.3795 ฿ - 8.1781 ฿ 1327 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
สีขาว
ABS
Acrylic Adhesive
13.6034 ฿ - 15.0713 ฿ 1925 มีในสต็อก
4.6 mm
7.6 mm
Natural
PA
Acrylic Adhesive
43.6835 ฿ - 48.4084 ฿ 2916 มีในสต็อก
4.6 mm
7.6 mm
Natural
PA
Acrylic Adhesive
6.1793 ฿ - 11.9749 ฿ 4500 มีในสต็อก
2.5 mm
3.6 mm
Natural
PA66
Acrylic Adhesive
5.0818 ฿ - 5.3495 ฿ 1500 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
Acrylic Adhesive
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ; ; สกรู;ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in;ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in, ธรรมชาติ

FTH-5-01-M

ช่วงราคา
4.8007 ฿ - 4.3278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - สกรู ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in ; ความยาวโดยรวม 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

FTH-7-01-M

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.3 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in ; สีขาว

FTH-40A1-RT

ช่วงราคา
8.2004 ฿ - 7.4018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    Rubber Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.6 mm | 0.098 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 19.1 mm | 0.752 in ; สีขาว

FTH-40A-RT

ช่วงราคา
8.1781 ฿ - 7.3795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1327 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ABS
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.6 - 7.6 mm | 0.180 - 0.300 in ; ความยาวโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ธรรมชาติ

FTH-8A-RT-M

ช่วงราคา
15.0713 ฿ - 13.6034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.6 - 7.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.6 - 7.6 mm | 0.180 - 0.300 in ; ความยาวโดยรวม 50.8 mm | 2 in ; ธรรมชาติ

FTH-10A-RT-M

ช่วงราคา
48.4084 ฿ - 43.6835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.6 - 7.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล กาว #6. M3.5 PA66 ธรรมชาติ

FTH-5A-RT-M

ช่วงราคา
11.9749 ฿ - 6.1793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA66
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.6 mm
สายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in

FTH-7A-RT-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 5.0818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Acrylic Adhesive
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.5 - 4.8 mm