จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 16.4856 ฿ |
1000 - 3999 | 15.6602 ฿ |
4000 + | 14.8839 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
สี | สีเทา |
วัสดุ | PA |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความยาวฐาน | 0.984 in |
ความยาวฐาน | 25 mm |
ความกว้างฐาน | 0.787 in |
ความกว้างฐาน | 20.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 7.0 - 8.0 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.276 - 0.315 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 8.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.315 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 7.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.276 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
รูปแบบ | 1 |
ประเภท | Locking |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ