Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, แบบล๊อค - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 18.0 mm | 0.709 in

คลิปสายเคเบิลที่ถอดออกได้นี้มีฐานกาวเพื่อยึดสายไฟของคุณ สามารถปล่อยคลิปเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงสายไฟได้ตามต้องการ คลิปนี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

460310

37419 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 20.6929 ฿
1000 - 3999 19.6489 ฿
4000 + 18.6673 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,069.29 ฿

100 x 20.6929 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีเทา
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง กาว
ความยาวฐาน 30 mm
ความกว้างฐาน 30.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 16.0 - 18.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 18.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 16.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ 1
ประเภท Locking

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา