แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ
แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.
แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C
ไม่ต้องใช้ตัวยึด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
11.0068 ฿ - 12.198 ฿ | 3060 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
DIN 10
|
||
470.6185 ฿ - 521.4629 ฿ | 2803 มีในสต็อก |
1.535 in
39.0 mm
|
ANSI 12"
|
||
18.5959 ฿ - 20.6037 ฿ | 119237 มีในสต็อก |
2.126 in
54.0 mm
|
ANSI 1"
|
||
55.6228 ฿ - 61.6325 ฿ | 119 มีในสต็อก |
3.74 in
95.0 mm
|
ANSI 2"
|
||
976.8852 ฿ - 1,082.4199 ฿ | 45 มีในสต็อก |
18.701 in
475.0 mm
|
ANSI 16"
|
||
4,643.8207 ฿ - 5,145.5097 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
31.89 in
810.0 mm
|
711.2 mm
|
||
5,140.3298 ฿ - 5,695.6563 ฿ | 19 มีในสต็อก |
33.748 in
857.2 mm
|
30"
|
||
5,476.208 ฿ - 6,067.8117 ฿ | 20 มีในสต็อก |
35.827 in
910 mm
|
DIN 800
|
||
2,257.6588 ฿ - 2,501.5611 ฿ | 36 มีในสต็อก |
27.244 in
692 mm
|
DIN 600
|
||
1,214.4074 ฿ - 1,345.6007 ฿ | 52 มีในสต็อก |
17.717 in
450 mm
|
DIN 350
|
||
2,006.0112 ฿ - 2,222.729 ฿ | 29 มีในสต็อก |
24.213 in
615.0 mm
|
DIN 500
|
||
876.5259 ฿ - 971.2145 ฿ | 111 มีในสต็อก |
14.961 in
380 mm
|
DIN 300
|
||
1,407.7508 ฿ - 1,559.8334 ฿ | 54 มีในสต็อก |
19.882 in
505 mm
|
DIN 400
|
||
6,795.0346 ฿ - 7,529.1285 ฿ | 28 มีในสต็อก |
40.236 in
1022.0 mm
|
ANSI 36"
|
||
375.7916 ฿ - 416.3922 ฿ | 580 มีในสต็อก |
12.598 in
320 mm
|
DIN 250
|
||
85.569 ฿ - 94.8135 ฿ | 3294 มีในสต็อก |
5.118 in
130.0 mm
|
ANSI 3"
|
||
186.1915 ฿ - 206.3044 ฿ | 160 มีในสต็อก |
7.402 in
188.0 mm
|
DIN 125
|
||
406.4473 ฿ - 450.3494 ฿ | 1437 มีในสต็อก |
12.992 in
330.0 mm
|
ANSI 10"
|
||
212.1089 ฿ - 235.0237 ฿ | 2237 มีในสต็อก |
8.346 in
212.0 mm
|
DIN 150
|
||
246.8246 ฿ - 273.4916 ฿ | 155 มีในสต็อก |
7.874 in
200.0 mm
|
ANSI 5"
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ