Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
2,953.0393 ฿ - 3,272.0661 ฿ 18 มีในสต็อก
700.0 mm
ANSI 24"
32.2261 ฿ - 35.7062 ฿ 1321 มีในสต็อก
68.0 mm
DIN 25
323.524 ฿ - 358.4762 ฿ 868 มีในสต็อก
26.8 mm
DIN 200
14.3128 ฿ - 15.861 ฿ 41210 มีในสต็อก
45.0 mm
DIN 15
22.8166 ฿ - 25.2839 ฿ 2564 มีในสต็อก
58.0 mm
DIN 20
684.5433 ฿ - 758.4988 ฿ 66 มีในสต็อก
415.0 mm
ANSI 14"
119.7984 ฿ - 132.7415 ฿ 61 มีในสต็อก
ANSI 4"
223.3343 ฿ - 247.4626 ฿ 592 มีในสต็อก
220.0 mm
ANSI 6"
54.7215 ฿ - 100.8054 ฿ 241 มีในสต็อก
122.0 mm
DIN 65
1,422.5812 ฿ - 1,576.2744 ฿ 4 มีในสต็อก
590.0 mm
ANSI 20"
68.664 ฿ - 126.4864 ฿ 515 มีในสต็อก
138.0 mm
DIN 80
10.2215 ฿ - 11.3235 ฿ 155887 มีในสต็อก
36.0 mm
ANSI 1/2"
271.9836 ฿ - 501.0154 ฿ 400 มีในสต็อก
27.5 mm
ANSI 8"
3,810.3313 ฿ - 4,221.9808 ฿ 33 มีในสต็อก
750.0 mm
ANSI 26"
148.3437 ฿ - 164.3698 ฿ 534 มีในสต็อก
158.0 mm
DIN 100
38.3921 ฿ - 42.5414 ฿ 251 มีในสต็อก
75.0 mm
ANSI 1-1/2"
39.8689 ฿ - 44.1743 ฿ 220 มีในสต็อก
78.0 mm
DIN 32
59.2634 ฿ - 65.6658 ฿ 2711 มีในสต็อก
102.0 mm
DIN 50
1,069.6061 ฿ - 1,185.1616 ฿ 26 มีในสต็อก
540.0 mm
ANSI 18"
52.3569 ฿ - 58.0142 ฿ 2831 มีในสต็อก
88.0 mm
DIN 40
  • จาก 3
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 700.0 mm | 27.559 in ; ANSI 24"

48342

ช่วงราคา
3,272.0661 ฿ - 2,953.0393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    700.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 68.0 mm | 2.677 in ; DIN 25

48314

ช่วงราคา
35.7062 ฿ - 32.2261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    68.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 26.8 mm | 1.055 in ; DIN 200

48323

ช่วงราคา
358.4762 ฿ - 323.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
868 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; DIN 15

48312

ช่วงราคา
15.861 ฿ - 14.3128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 58.0 mm | 2.283 in ; DIN 20

48313

ช่วงราคา
25.2839 ฿ - 22.8166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    58.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 415.0 mm | 16.339 in ; ANSI 14"

48338

ช่วงราคา
758.4988 ฿ - 684.5433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    415.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 160. 0 0 mm ; ANSI 4"

48332

ช่วงราคา
132.7415 ฿ - 119.7984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
247.4626 ฿ - 223.3343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 122.0 mm | 4.803 in ; DIN 65

48318

ช่วงราคา
100.8054 ฿ - 54.7215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
241 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    122.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 590.0 mm | 23.228 in ; ANSI 20"

48341

ช่วงราคา
1,576.2744 ฿ - 1,422.5812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    590.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 138.0 mm | 5.433 in ; DIN 80

48319

ช่วงราคา
126.4864 ฿ - 68.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    138.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in ; ANSI 1/2"

48326

ช่วงราคา
11.3235 ฿ - 10.2215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 27.5 mm | 1.083 in ; ANSI 8"

48335

ช่วงราคา
501.0154 ฿ - 271.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ; ; ยาง;สีดำ;เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 750.0 mm | 29.528 in;ANSI 26"

43899

ช่วงราคา
4,221.9808 ฿ - 3,810.3313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    750.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 158.0 mm | 6.22 in ; DIN 100

48320

ช่วงราคา
164.3698 ฿ - 148.3437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
534 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    158.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 75.0 mm | 2.953 in ; ANSI 1-1/2"

48329

ช่วงราคา
42.5414 ฿ - 38.3921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    75.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 78.0 mm | 3.071 in ; DIN 32

48315

ช่วงราคา
44.1743 ฿ - 39.8689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    78.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 102.0 mm | 4.016 in ; DIN 50

48317

ช่วงราคา
65.6658 ฿ - 59.2634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2711 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    102.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,185.1616 ฿ - 1,069.6061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 88.0 mm | 3.465 in ; DIN 40

48316

ช่วงราคา
58.0142 ฿ - 52.3569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    88.0 mm