Menu Search

ขอเกี่ยวปรับได้ - เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด - 5.4 mm, 5.0 mm, 3.0 mm, 5.0 mm, 3.0 mm ; ความกว้างโดยรวม: 40.3 mm | 1.587 in ; ความยาวของตัวยึด - 29.3 mm | 1.154 in

รหัสรายการ:

491977

50 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 1,052.826 ฿
500 - 1999 1,000.184 ฿
2000 + 950.174 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

52,641.30 ฿

50 x 1,052.826 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ ปรับได้
สี สีเงิน
วัสดุ สแตนเลส
ประเภท ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
ความยาวของตัวยึด 29.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 5.3 mm
ความสูงโดยรวม 18.0 mm
ความกว้างโดยรวม 40.5 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส 304

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา