Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวมีฐานหมุนแบบประกบขนาด 25.0 มม. | 0.984 นิ้ว สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466171

764157 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 51.133 ฿
1500 - 5999 48.572 ฿
6000 + 46.145 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

7,669.95 ฿

150 x 51.133 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
ความยาวเกลียว 100.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา