Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว - 55.0 mm | 2.165 in ;

Stud Mount Levelling Foot has a 30.0 mm | 1.181 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to.
รหัสรายการ:

466179

124590 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 40.429 ฿
1000 - 39999 38.415 ฿
40000 + 36.494 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,042.90 ฿

100 x 40.429 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
ความยาวเกลียว 55.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 30.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา