Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 70.0 mm | 2.756 in ;

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวมีฐานหมุนแบบประกบ ขนาด 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466190

142100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 48.8813 ฿
1000 - 3999 46.4363 ฿
4000 + 44.1208 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,888.13 ฿

100 x 48.8813 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
ความยาวเกลียว 70.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน Swivel
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 20 °

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา