Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ;

Stud Mount Levelling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to.
รหัสรายการ:

466212

250174 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 22.463 ฿
5000 - 199999 21.335 ฿
200000 + 20.272 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

11,231.50 ฿

500 x 22.463 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
ความยาวเกลียว 20.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา