Menu Search

ขาตั้งแบบปรับได้ - ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
12.0999 ฿ - 13.3982 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
แกนพลาสติก
25.0 mm
25.0 mm
18.1409 ฿ - 20.0995 ฿ 485 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
35.0 mm
25.0 mm
20.626 ฿ - 22.8523 ฿ 37 มีในสต็อก
M10
แกนพลาสติก
35.0 mm
35.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ;

465329

ช่วงราคา
13.3982 ฿ - 12.0999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว - 35.0 mm | 1.378 in ;

465331

ช่วงราคา
20.0995 ฿ - 18.1409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความยาวเกลียว - 35.0 mm | 1.378 in ;

465328

ช่วงราคา
22.8523 ฿ - 20.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PA
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • สี
    สีดำ