Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

ขาตั้งปรับระดับฐานตายยึดด้วยสลักเกลียววัสดุ PP มีฐานตายขนาด 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466147

655205 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 39.687 ฿
2000 - 79999 37.705 ฿
80000 + 35.817 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

7,937.40 ฿

200 x 39.687 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
วัสดุฐาน PP
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ความยาวสตัด 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา