Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

ขาตั้งปรับระดับฐานตายยึดด้วยสลักเกลียววัสดุ PP มีฐานตายขนาด 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466151

50017 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 68.501 ฿
500 - 1999 65.072 ฿
2000 + 61.82 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,425.05 ฿

50 x 68.501 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
วัสดุฐาน PP
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
ความยาวสตัด 100.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา