Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
16.4722 ฿ - 18.2479 ฿ 6875 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
ยึดด้วยสกรู
25.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ; วัสดุ - PP;Steel

497509

ช่วงราคา
18.2479 ฿ - 16.4722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง