Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - สังกะสีอัลลอย ; พ่นสี ; ด้ามจับตัว T, ใช้กุญแจ ; กุญแจ CH751 ;ความยาวโดยรวม 85.0 mm | 3.346 in

สลักแรงอัดแบบปรับได้เหล่านี้มาพร้อมมือจับรูปตัว 'T แรงอัดที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ปิดผนึกได้แน่นหนายิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IP/NEMA และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย
รหัสรายการ:

20023966

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 310.662 ฿
500 + 295.127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

31,066.20 ฿

100 x 310.662 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะจับยึด 31.0 - 41.0 mm
ที่จับต่ำสุด 31.0 mm
ที่จับสูงสุด 41.0 mm
ความหนาแผงสูงสุด 3.5 mm
ช่วงความหนาแผง 3.5 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
ประเภทด้ามจับ ด้ามจับตัว T, ใช้กุญแจ
ประเภทคีย์ กุญแจ CH751
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ทั่วไป
มาตรฐาน RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา