Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - สังกะสีอัลลอย ; ผิวด้าน ; ด้ามจับตัว T, ใช้กุญแจ ; ;ความยาวโดยรวม 93.0 mm | 3.661 in

สลักแรงอัดแบบปรับได้เหล่านี้มาพร้อมมือจับรูปตัว 'T แรงอัดที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ปิดผนึกได้แน่นหนายิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IP/NEMA และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย
รหัสรายการ:

20024239

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 357.489 ฿
500 + 339.616 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

35,748.90 ฿

100 x 357.489 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
จบ ผิวด้าน
ประเภทด้ามจับ ด้ามจับตัว T, ใช้กุญแจ
มาตรฐาน RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา