Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - คีย์เลส; ที่จับต่ำสุด - 41.0 mm | 1.614 in; ที่จับสูงสุด - 58.0 mm | 2.283 in;

สลักแรงอัดแบบปรับได้เหล่านี้มาพร้อมมือจับรูปตัว 'T แรงอัดที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ปิดผนึกได้แน่นหนายิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพตามมาตรฐาน IP/NEMA และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย
รหัสรายการ:

2402110001E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 249 785.099 ฿
250 - 999 745.844 ฿
1000 + 708.552 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน:

ราคารวมทั้งหมด:

785.10 ฿

1 x 785.099 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะจับยึด 41.0 - 58.0 mm
ความสูงโครงยึด 32.0 mm
ที่จับต่ำสุด 41.0 mm
ที่จับสูงสุด 58.0 mm
แรงกด 6.0 mm
รายละเอียด IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา