Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ร่องกุญแจคล้ายกัน; ที่จับต่ำสุด - 13.5 mm | 0.531 in; ;

สลักแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบปรับได้เป็นแบบใช้งานด้วยมือและปรับได้ ให้แป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้าและมาพร้อมกับปะเก็นซีลยาง
รหัสรายการ:

2404110703E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 926.301 ฿
250 - 999 879.988 ฿
1000 + 835.991 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

23,157.53 ฿

25 x 926.301 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะจับยึด 13.5 - 85.0 mm
ความสูงโครงยึด 32.0 mm
ที่จับต่ำสุด 13.5 mm
ที่จับสูงสุด 85.0 mm
แรงกด 6.0 mm
รายละเอียด IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา