Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ร่องกุญแจคล้ายกัน; ที่จับต่ำสุด - 41.0 mm | 1.614 in; ;

สลักแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบปรับได้เป็นแบบใช้งานด้วยมือและปรับได้ ให้แป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้ล่วงหน้าและมาพร้อมกับปะเก็นซีลยาง
รหัสรายการ:

2404120701E

46 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 824.725 ฿
250 - 999 783.489 ฿
1000 + 744.317 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

20,618.13 ฿

25 x 824.725 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะจับยึด 41.0 - 58.0 mm
ความสูงโครงยึด 32.0 mm
ที่จับต่ำสุด 41.0 mm
ที่จับสูงสุด 58.0 mm
แรงกด 6.0 mm
รายละเอียด IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา