สลักล็อกแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบคงที่และปรับได้มีให้พร้อมแป้นกดที่ปรับไว้ล่วงหน้าขนาดสูงสุด 6 มม. เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์ที่ต้องซีลได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน
ใช้งานสลักด้วยมือ ตัวเลือกแบบมีล็อก (ที่ปิดสแตนเลสประเภท CH 751) และแบบไม่มีล็อก (ไม่มีกระบอก) กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจ 2 ดอก สลักนี้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยางอีกด้วย จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก
สลักแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ และมือจับมีความยาวหลากหลายระดับด้วยน็อตแบบปรับได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ความยาวลูกเบี้ยว | ประเภทคีย์ | ที่จับต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 4000 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 1040 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 110 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 51 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ