Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| การปรับ | ปรับได้ |
|---|---|
| สี | สีเงิน |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| คุณสมบัติพิเศษ | ล็อครอง |
| ประเภท | Latch & Strike |
| ความยาวของตัวยึด | 17.0 mm |
| ความยาวของตัวยึด | 0.669 in |
| ความสูงโดยรวม | 26.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.024 in |
| ความยาวโดยรวม | 2.756 in |
| ความยาวโดยรวม | 70.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.102 in |
| ความกว้างโดยรวม | 28.0 mm |
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
| วิธีติดตั้ง | ขนาดรูยึด: M4 |