Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 11.9615 ฿ |
| 2500 - 9999 | 11.3637 ฿ |
| 10000 + | 10.7971 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | PA |
| วิธีติดตั้ง | Push In |
| ความยาวฐาน | 2.224 in |
| ความยาวฐาน | 56.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 6.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.236 in |
| ความสูงภายใน | 14.5 mm |
| ความสูงภายใน | 0.571 in |
| ความกว้างภายใน | 2.224 in |
| ความกว้างภายใน | 56.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 15.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.591 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |