บุชชิ่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล ท่อ และวัตถุที่มีรูปทรงแปลกแบบอื่น ๆ จากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขัดในแผงต่าง ๆ
บุชชิ่งนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน รวมถึงใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นฉนวน แถบรัดหรือปุ่มเลื่อนบนเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งช่วยให้เข้ากับขนาดต่าง ๆ ได้พอดี ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา
การติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกบุชชิ่งให้เข้าที่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | ความหนาแผงสูงสุด | เปิด/ปิด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0059 ฿ - 5.5502 ฿ | 3129 มีในสต็อก |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Universal
|
||
5.229 ฿ - 5.7912 ฿ | 732 มีในสต็อก |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
5.5636 ฿ - 6.1659 ฿ | 13049 มีในสต็อก |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
6.3935 ฿ - 7.085 ฿ | 1310 มีในสต็อก |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
8.4413 ฿ - 9.356 ฿ | 1208 มีในสต็อก |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
6.8352 ฿ - 7.5669 ฿ | 4703 มีในสต็อก |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
5.0238 ฿ - 5.5636 ฿ | 74025 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
5.2156 ฿ - 5.7822 ฿ | 2674 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Universal
|
||
5.9562 ฿ - 6.6076 ฿ | 582 มีในสต็อก |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Universal
|
||
4.3099 ฿ - 4.7739 ฿ | 378 มีในสต็อก |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Universal
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Open/Closed
|
|||
6.1972 ฿ - 6.8664 ฿ | 780 มีในสต็อก |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
Universal
|
||
5.1175 ฿ - 5.6752 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
Universal
|
||
1642 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Open/Closed
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Open/Closed
|
|||
590 มีในสต็อก |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Open/Closed
|
|||
14903 มีในสต็อก |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Open/Closed
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ