Menu Search

แผ่นกันลื่น

มีในสต็อก

แผ่นกันลื่นมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี ความสูงฐาน สั่งซื้อ
593026 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
1.6 mm
38528 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
3.2 mm
1045 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
1.6 mm
7020 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
1.6 mm
342878 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
3.2 mm
323917 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
3.2 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-16-062


ระดับสินค้าคงคลัง
593026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.4 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-12-125


ระดับสินค้าคงคลัง
38528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.1 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-8-062


ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
แผ่นกันลื่น - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in;ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in;สี - สีดำ;วัสดุ - โฟม PE

ASPR-12-062


ระดับสินค้าคงคลัง
7020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.1 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.4 mm | 1 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-16-125


ระดับสินค้าคงคลัง
342878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.4 mm
แผ่นกันลื่น - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; สี - สีดำ ; วัสดุ - โฟม PE ;

ASPR-8-125


ระดับสินค้าคงคลัง
323917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Rubber Adhesive;Polyethylene Foam Tape;Silicone Coated Paper Liner
  • วัสดุ
    โฟม PE
  • รูปทรง
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm