ลูกบิดบอลทรงกลมช่วยมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามสำหรับการปรับใช้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด ลูกบิดทรงกลมเรียบๆ เหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุ สี และการตกแต่งต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการแสดงผลหรือการใช้งานเพื่อการตกแต่ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | วัสดุลูกบิด | วิธีติดตั้ง | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1276 ฿ - 3.4667 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
6.4 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 18.5469 ฿ - 20.5501 ฿ | 4653 มีในสต็อก |
|
9.5 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
4.0 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 38.3073 ฿ - 42.4477 ฿ | 4893 มีในสต็อก |
|
M8
|
ฟีนอล
|
Threaded
|
||
| 8.5886 ฿ - 9.5166 ฿ | 29 มีในสต็อก |
|
6.0 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 15.8119 ฿ - 17.5207 ฿ | 2645 มีในสต็อก |
|
15.9 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 31.0617 ฿ - 34.4168 ฿ | 12810 มีในสต็อก |
|
15.9 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 25.614 ฿ - 28.3802 ฿ | 1635 มีในสต็อก |
|
7.9 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 3.2391 ฿ - 3.5871 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
4.8 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 24.5879 ฿ - 27.2425 ฿ | 147 มีในสต็อก |
|
12.7 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 35.0146 ฿ - 38.7981 ฿ | 5908 มีในสต็อก |
|
12.7 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 8.5886 ฿ - 9.5166 ฿ | 28845 มีในสต็อก |
|
7.9 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 9612 มีในสต็อก |
|
6.0 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
| 8.8875 ฿ - 9.8468 ฿ | 1240 มีในสต็อก |
|
9.5 mm
|
LDPE
|
Knock-On
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ