Menu Search

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดเข้ากับแผงโลหะหรือไม้และสามารถยึดด้วยทั้งสกรูหรือสลักเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน รูปทรงหัว ความยาวโดยรวม สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
5663 มีในสต็อก
UL94 V-2
127.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
99 มีในสต็อก
UL94 HB
127.0 mm
ธรรมชาติ
โพลีโพรไพลีน
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 127.0 mm | 5 in

ST-305


ระดับสินค้าคงคลัง
5663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวโดยรวม
    127.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; โพลีโพรไพลีน ; 127.0 mm | 5 in

ST-205


ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • วัสดุ
    PP
  • ความยาวโดยรวม
    127.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB