Menu Search

สายรัดเคเบิลบอล - สีเขียว ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 273.1 mm | 10.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

สายรัดเคเบิลแบบลูกปัดนี้ช่วยให้สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งตามความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม การออกแบบลูกปัดช่วยป้องกันการลื่นไถลจากแรงดึง
รหัสรายการ:

BT-10-10-BL

8514 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.02 ฿
10000 - 39999 6.668 ฿
40000 + 6.334 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,020.00 ฿

1000 x 7.02 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเขียว
รูปทรงหัว หยดน้ำตา
วัสดุ PP
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 85.7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 85.7 mm
ความยาวโดยรวม 273.1 mm
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ประเภท 2
คำอธิบาย UL/CSA UL E169973

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา