Menu Search

สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; รูปทรงหัว วงรี

สายรัดเคเบิลแบบลูกปัดนี้ช่วยให้สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งตามความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม การออกแบบลูกปัดช่วยป้องกันการลื่นไถลจากแรงดึง
รหัสรายการ:

BT-4-10-YL

29 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.162 ฿
10000 - 39999 3.949 ฿
40000 + 3.754 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,162.00 ฿

1000 x 4.162 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
รูปทรงหัว วงรี
วัสดุ PP
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 25.4 mm
ความยาวโดยรวม 101.6 mm
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ประเภท 1
คำอธิบาย UL/CSA UL E169973

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา