Menu Search

สายรัดเคเบิลบอล - สีแดง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in ; รูปทรงหัว วงรี

สายรัดเคเบิลแบบลูกปัดนี้ช่วยให้สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งตามความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซม การออกแบบลูกปัดช่วยป้องกันการลื่นไถลจากแรงดึง
รหัสรายการ:

BT-5-10-RD

460529 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
รูปทรงหัว วงรี
วัสดุ PP
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 31.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 31.8 mm
ความยาวโดยรวม 127.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
ประเภท 1
คำอธิบาย UL/CSA UL E169973

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา