Menu Search

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - มาตรฐาน, ถอดได้

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สามารถใช้ในงานที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน รูปทรงหัว ความยาวโดยรวม สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
4784 มีในสต็อก
วงรี
63.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
202594 มีในสต็อก
หยดน้ำตา
273.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
143881 มีในสต็อก
วงรี
152.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
54 มีในสต็อก
หยดน้ำตา
222.3 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
120734 มีในสต็อก
หยดน้ำตา
323.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
99952 มีในสต็อก
วงรี
127.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
232582 มีในสต็อก
วงรี
101.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13 มีในสต็อก
UL94 V-2
150.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; รูปทรงหัว วงรี

BT-2-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
4784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    14.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    14.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 273.1 mm | 10.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-10-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
202594 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    85.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    85.7 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; รูปทรงหัว วงรี

BT-6-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
143881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    44.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    44.5 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 222.3 mm | 8.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-8-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    60.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    60.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 323.9 mm | 12.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-12-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
120734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    92.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    92.1 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in ; รูปทรงหัว วงรี

BT-5-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
99952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    31.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    31.8 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; รูปทรงหัว วงรี

BT-4-01-NT


ระดับสินค้าคงคลัง
232582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • วัสดุ
    PP
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.4 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ; , ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;150.0 mm | 5.906 in

LBT-18-01


ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    35.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    35.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm