Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm | 0.736 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

จุกอุด LDPE มีแถบดึงตรงกลางสีส้มนี้มีการออกแบบที่เรียวเล็กเพื่อให้ทำหน้าที่ยึดรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 45.9 ถึง 49.2 มม. แถบดึงตรงกลางช่วยให้ใส่และถอดได้ง่าย
รหัสรายการ:

10502

5039 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 4.691 ฿
50000 - 1999999 4.454 ฿
2000000 + 4.232 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

23,455.00 ฿

5000 x 4.691 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm
ความสูงโดยรวม 5.6 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
Commodity Code 3923509000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา