Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

จุกเปล่านี้ทำจาก PVC สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 50 C เหมาะอย่างยิ่งกับขอบคมของแผงโลหะและเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์
รหัสรายการ:

10705

105077 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 5.953 ฿
30000 - 119999 5.656 ฿
120000 + 5.373 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

17,859.00 ฿

3000 x 5.953 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm
ความสูงโดยรวม 9.0 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
Commodity Code 3923509000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา