Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

จุกเปล่านี้ทำจาก PVC สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 50 C เหมาะอย่างยิ่งกับขอบคมของแผงโลหะและเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์
รหัสรายการ:

10825

115028 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 1.763 ฿
100000 - 399999 1.675 ฿
400000 + 1.592 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

17,630.00 ฿

10000 x 1.763 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm
ความสูงโดยรวม 5.0 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
Commodity Code 3923509000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา