Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

จุกเปล่านี้ทำจาก PVC สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 50 C เหมาะอย่างยิ่งกับขอบคมของแผงโลหะและเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์
รหัสรายการ:

11239

29838 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 10.055 ฿
20000 - 79999 9.554 ฿
80000 + 9.076 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

20,110.00 ฿

2000 x 10.055 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm
ความสูงโดยรวม 7.0 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
Commodity Code 3926909790

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา