Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

จุกเปล่านี้ทำจาก PVC สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 50 C เหมาะอย่างยิ่งกับขอบคมของแผงโลหะและเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์
รหัสรายการ:

11321

8558 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 3.837 ฿
50000 - 199999 3.647 ฿
200000 + 3.462 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

19,185.00 ฿

5000 x 3.837 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ความสูงโดยรวม 7.0 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
Commodity Code 3923509000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา