Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.5 mm | 1.516 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

จุกเปล่านี้ทำจาก PVC สีดำและสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 50 C เหมาะอย่างยิ่งกับขอบคมของแผงโลหะและเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์
รหัสรายการ:

11323

54020 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 9.92 ฿
30000 - 119999 9.424 ฿
120000 + 8.955 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

29,760.00 ฿

3000 x 9.92 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.5 mm
ความสูงโดยรวม 4.6 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
Commodity Code 3926909790

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา