Menu Search

จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

จุกเปล่านี้ทำจากเทอร์โมพลาสติก (TPE) และสามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิการทำงานได้ถึง 95 C จุกอุดมีความทนทานต่อกรดและใช้เพื่อป้องกันขอบคมและปิดรูเปิดบนแผงที่มีความหนา 1.3 มม.
รหัสรายการ:

15158

9018 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 4.691 ฿
100000 - 399999 4.454 ฿
400000 + 4.232 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

46,910.00 ฿

10000 x 4.691 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ความสูงโดยรวม 7.0 mm
รูปแบบการยึด กดยึด
ประเภทรู รูกลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม TPE/TPV
Commodity Code 3926909790

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา