Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.4616 ฿ - 4.9435 ฿ 15128 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
12.1668 ฿ - 13.483 ฿ 1981 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
5.6707 ฿ - 6.2819 ฿ 3016 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
4.4393 ฿ - 4.9167 ฿ 15954 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
4.6891 ฿ - 5.1978 ฿ 3710 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
10.5115 ฿ - 11.6492 ฿ 5988 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
1.6731 ฿ - 1.856 ฿ 10440 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
4.9301 ฿ - 5.461 ฿ 106014 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
7.723 ฿ - 8.5663 ฿ 1767 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
29.9016 ฿ - 33.1318 ฿ 95 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
4.069 ฿ - 4.5107 ฿ 17018 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
6.099 ฿ - 6.7638 ฿ 2488 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
14.3664 ฿ - 15.919 ฿ 512 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
3.489 ฿ - 3.8682 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
15.1337 ฿ - 16.7667 ฿ 2929 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
5.8849 ฿ - 6.5184 ฿ 4578 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ 1051 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
5.6127 ฿ - 6.2195 ฿ 3024 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
3.6719 ฿ - 4.069 ฿ 45 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
4.3545 ฿ - 4.8185 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
  • จาก 2
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15161

ช่วงราคา
4.9435 ฿ - 4.4616 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 35.4 mm | 1.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15170

ช่วงราคา
13.483 ฿ - 12.1668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.8 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 28.3 mm | 1.114 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15166

ช่วงราคา
6.2819 ฿ - 5.6707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.0 mm | 0.748 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15160

ช่วงราคา
4.9167 ฿ - 4.4393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm | 0.736 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15157

ช่วงราคา
5.1978 ฿ - 4.6891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 35.4 mm | 1.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15168

ช่วงราคา
11.6492 ฿ - 10.5115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15151

ช่วงราคา
1.856 ฿ - 1.6731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.2 mm | 0.441 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.7 mm | 0.697 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15155

ช่วงราคา
5.461 ฿ - 4.9301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.8 mm | 1.37 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

BPE-SC-3-01

ช่วงราคา
8.5663 ฿ - 7.723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1767 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    Rectangular
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 52.6 mm | 2.071 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 57.5 mm | 2.264 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15172

ช่วงราคา
33.1318 ฿ - 29.9016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    57.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.4 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 14.9 mm | 0.587 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15158

ช่วงราคา
4.5107 ฿ - 4.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15159

ช่วงราคา
6.7638 ฿ - 6.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 43.0 mm | 1.693 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 43.7 mm | 1.72 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15171

ช่วงราคา
15.919 ฿ - 14.3664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15150

ช่วงราคา
3.8682 ฿ - 3.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 27.5 mm | 1.083 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15164

ช่วงราคา
16.7667 ฿ - 15.1337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.7 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 26.7 mm | 1.051 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.5 mm | 1.122 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15162

ช่วงราคา
6.5184 ฿ - 5.8849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

BPE-RJ45-01BK

ช่วงราคา
3.9887 ฿ - 3.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    Rectangular
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 28.3 mm | 1.114 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; ใส่พอดี ; TPR ; สีดำ

15165

ช่วงราคา
6.2195 ฿ - 5.6127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

RQTB-1

ช่วงราคา
4.069 ฿ - 3.6719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

RQTB-2

ช่วงราคา
4.8185 ฿ - 4.3545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    กลม
  • สี
    สีดำ