Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
339421 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1051 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
27 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
45 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
30030 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
54038 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
5784 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
54390 มีในสต็อก
สีเทา
ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.8 mm | 1.37 in ; ; ไนลอน 6/6 ; สีดำ

BPE-SC-3-01


ระดับสินค้าคงคลัง
339421 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • ประเภทรู
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

BPE-RJ45-01BK


ระดับสินค้าคงคลัง
1051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

RQTB-2


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

RQTB-3


ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ; กดยึด ; ไนลอน ; สีดำ

RQTB-1


ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; กดยึด ; ไนลอน 6/6 ; สีดำ

BPE-SC-2-01


ระดับสินค้าคงคลัง
30030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.5 mm | 0.846 in ; กดยึด ; ไนลอน 6/6 ; สีดำ

BPE-SC-1-01


ระดับสินค้าคงคลัง
54038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.7 mm | 0.303 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; กดยึด ; ไนลอน 6/6 ; สีดำ

BPE-ST-1-01


ระดับสินค้าคงคลัง
5784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; กดยึด ; ไนลอน 6/6 ; สีเทา

BPE-RJ45-01


ระดับสินค้าคงคลัง
54390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    สีเหลี่ยม
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6