Menu Search

จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

จุกปิดกันของเหลว IP67 ทำจาก TPR สีดำและให้การป้องกันที่ระดับ IP67
รหัสรายการ:

BP-16238

999 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 25.734 ฿
10000 - 39999 24.449 ฿
40000 + 23.228 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

25,734.00 ฿

1000 x 25.734 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทรู รูกลม
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ยางเทอร์โมพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 30.0 mm
ความสูงหัว 4.25 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -50 - 95 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา