Menu Search

จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in; สีดำ

จุกอุดนี้ทำจากยางซิลิโคนสีดำเกรด IP67 ทำให้เป็นซีลที่สมบูรณ์แบบในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับของเหลว เหมาะกับแผงที่มีความหนาสูงสุด 3.2 มม.
รหัสรายการ:

LTP-4

94575 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทรู รูกลม
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 12.7 mm
ความสูงหัว 7.3 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 150 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา