Menu Search

ตัวจุก

มีในสต็อก

จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
18 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาวใต้หัว ความหนาโดยรวม สั่งซื้อ
6.0722 ฿ - 6.7281 ฿ 66011 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
12.0 mm
6.5 mm
11.4 mm
7.0583 ฿ - 7.8212 ฿ 3030 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
20.0 mm
6.5 mm
10.9 mm
28.3089 ฿ - 31.365 ฿ 97110 มีในสต็อก
TPE
3.0 mm
26.5 mm
0.063 mm
12.0 mm
5.8447 ฿ - 6.4782 ฿ 41 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
18.0 mm
6.5 mm
11.4 mm
9.7352 ฿ - 10.7881 ฿ 803 มีในสต็อก
TPR
2.0 mm
14.0 mm
0.032 mm
11.4 mm
16.615 ฿ - 18.4086 ฿ 5636 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
45.0 mm
6.5 mm
10.7 mm
15.8476 ฿ - 17.5653 ฿ 2014 มีในสต็อก
TPR
2.0 mm
18.0 mm
6.5 mm
11.4 mm
7.0003 ฿ - 7.7587 ฿ 8093 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
14.0 mm
6.5 mm
11.4 mm
4.9479 ฿ - 5.4833 ฿ 86698 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
16.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
5.577 ฿ - 6.1793 ฿ 4359 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
10.0 mm
6.5 mm
10.9 mm
17.0478 ฿ - 18.8949 ฿ 851 มีในสต็อก
TPR
2.0 mm
22.0 mm
0.32 mm
10.9 mm
14.402 ฿ - 15.9591 ฿ 8366 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
25.0 mm
6.5 mm
10.9 mm
15.4818 ฿ - 17.1549 ฿ 9221 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
30.0 mm
6.5 mm
10.7 mm
9.2846 ฿ - 10.284 ฿ 760 มีในสต็อก
TPR
2.0 mm
12.0 mm
0.32 mm
11.4 mm
22.3348 ฿ - 24.744 ฿ 3986 มีในสต็อก
TPR
2.0 mm
30.0 mm
0.32 mm
10.7 mm
11.2834 ฿ - 12.5014 ฿ 976 มีในสต็อก
TPE
5.1 mm
22.0 mm
6.5 mm
10.9 mm
24.5388 ฿ - 27.189 ฿ 1118 มีในสต็อก
TPE
3.0 mm
22.0 mm
0.063 mm
12.0 mm
10.2171 ฿ - 11.3235 ฿ 23898 มีในสต็อก
TPR
2.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
10.9 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 21.1 mm | 0.831 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16231

ช่วงราคา
6.7281 ฿ - 6.0722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 29 mm | 1.142 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16235

ช่วงราคา
7.8212 ฿ - 7.0583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    20.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 32.5 mm | 1.28 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 3.0 mm | 0.063 - 0.118 in; สีดำ

BP-4

ช่วงราคา
31.365 ฿ - 28.3089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    26.5 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 26.9 mm | 1.059 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16234

ช่วงราคา
6.4782 ฿ - 5.8447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    18.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 23.0 mm | 0.906 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16232

ช่วงราคา
10.7881 ฿ - 9.7352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    14.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 54 mm | 2.126 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

10517

ช่วงราคา
18.4086 ฿ - 16.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    45.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 27.0 mm | 1.063 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16234

ช่วงราคา
17.5653 ฿ - 15.8476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    18.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 23.1 mm | 0.909 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16232

ช่วงราคา
7.7587 ฿ - 7.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    14.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 24.9 mm | 0.98 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16233

ช่วงราคา
5.4833 ฿ - 4.9479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86698 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    16.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 19.3 mm | 0.76 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16230

ช่วงราคา
6.1793 ฿ - 5.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    10.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 31.2 mm | 1.228 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16236

ช่วงราคา
18.8949 ฿ - 17.0478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 34 mm | 1.339 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16237

ช่วงราคา
15.9591 ฿ - 14.402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8366 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 39.4 mm | 1.551 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16238

ช่วงราคา
17.1549 ฿ - 15.4818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    30.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16231

ช่วงราคา
10.284 ฿ - 9.2846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 39.4 mm | 1.551 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16238

ช่วงราคา
24.744 ฿ - 22.3348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    30.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 31.2 mm | 1.228 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16236

ช่วงราคา
12.5014 ฿ - 11.2834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 28.0 mm | 1.102 in;ช่วงความหนาแผง 1.6 - 3.0 mm | 0.063 - 0.118 in;สีดำ

BP-3

ช่วงราคา
27.189 ฿ - 24.5388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.0 mm
จุกอุดตัวถัง - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 19.3 mm | 0.76 in ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16230

ช่วงราคา
11.3235 ฿ - 10.2171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    10.0 mm