แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.353 ฿ - 56.8988 ฿ | 450 มีในสต็อก |
3.252 in
82.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
1/2
|
||
312.3254 ฿ - 346.0729 ฿ | 126 มีในสต็อก |
18.11 in
460.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
||
36.951 ฿ - 40.9441 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.125 in
130.2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
7.250 in
184.2 mm
|
1-1/4 in
|
||
51.8527 ฿ - 57.4565 ฿ | 10 มีในสต็อก |
5.750 in
146.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
8.000 in
203.2 mm
|
1-1/2 in
|
||
77.8728 ฿ - 86.2873 ฿ | 116 มีในสต็อก |
6.626 in
168.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
8.252 in
209.6 mm
|
3
|
||
65.8086 ฿ - 72.9204 ฿ | 150 มีในสต็อก |
5.874 in
149.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2
|
||
610.4093 ฿ - 676.3518 ฿ | 40 มีในสต็อก |
25.591 in
650.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
||
56.9702 ฿ - 63.1272 ฿ | 168 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
||
248.1497 ฿ - 274.9639 ฿ | 95 มีในสต็อก |
15.748 in
400.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
||
432.4317 ฿ - 479.1535 ฿ | 20 มีในสต็อก |
20.669 in
525.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
||
214.8662 ฿ - 238.0799 ฿ | 50 มีในสต็อก |
12.205 in
310.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
||
56.9702 ฿ - 63.1272 ฿ | 124 มีในสต็อก |
3.874 in
98.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1 1/2
|
||
43.2686 ฿ - 83.9004 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.165 in
55.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
||
193.1204 ฿ - 213.9783 ฿ | 300 มีในสต็อก |
11.752 in
298.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
8
|
||
54.8375 ฿ - 60.7625 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.921 in
125.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
||
67.8699 ฿ - 75.2003 ฿ | 120 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
||
173.8953 ฿ - 192.6787 ฿ | 125 มีในสต็อก |
9.843 in
250.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
DN150
|
||
138.1713 ฿ - 153.1043 ฿ | 25 มีในสต็อก |
8.858 in
225.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
DN150
|
||
259.9551 ฿ - 288.0364 ฿ | 72 มีในสต็อก |
13.976 in
355.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
||
404.8277 ฿ - 448.5648 ฿ | 20 มีในสต็อก |
18.504 in
470.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ