ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง นี่คือด้านตัวผู้หรือมีเกลียว ชิ้นส่วนตัวรับตัวเมียแยกจำหน่ายต่างหาก ชิ้นส่วนตัวผู้และตัวเมียแยกขายต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | จบ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.102 ฿ - 2.334 ฿ | 87628 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 2.028 ฿ - 2.25 ฿ | 91245 มีในสต็อก |
ชุบทองเหลือง
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 13.229 ฿ - 14.658 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 14.004 ฿ - 15.521 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 8.951 ฿ - 9.92 ฿ | 848 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 12.008 ฿ - 13.308 ฿ | 4822 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 6.422 ฿ - 7.113 ฿ | 95323 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 14.788 ฿ - 16.384 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 10.51 ฿ - 11.642 ฿ | 18696 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 2.028 ฿ - 2.25 ฿ | 195983 มีในสต็อก |
แผ่นนิกเกิล
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 12.449 ฿ - 13.795 ฿ | 31640 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 12.449 ฿ - 13.795 ฿ | 71860 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 4.673 ฿ - 5.169 ฿ | 110628 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 12.449 ฿ - 13.795 ฿ | 30528 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 5.452 ฿ - 6.037 ฿ | 144964 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 5.837 ฿ - 6.468 ฿ | 22986 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 15.173 ฿ - 16.811 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 11.28 ฿ - 12.505 ฿ | 2048 มีในสต็อก |
สีดำ
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 5.058 ฿ - 5.605 ฿ | 61065 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 15.957 ฿ - 17.674 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ชุบทองเหลือง
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ