ปลอกสายเคเบิลแบบถักช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการเสียดสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ความยาวของม้วน | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,765.1717 ฿ - 5,279.9645 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
8,513.295 ฿ - 9,433.0136 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,889.3543 ฿ - 9,849.6914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,920.825 ฿ - 7,668.5044 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
5,446.1814 ฿ - 6,034.546 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,444.695 ฿ - 4,924.8658 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,303.5291 ฿ - 10,308.6205 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
6,240.0339 ฿ - 6,914.1638 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,424.4863 ฿ - 1,578.3802 ฿ | 8 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
199.803 ft
60.9 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,940.2294 ฿ - 2,149.8398 ฿ | 5 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,906.9391 ฿ - 5,437.053 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.023 in
26 mm
|
||
2,575.4318 ฿ - 2,853.6661 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.236 in
6 mm
|
||
7,374.3288 ฿ - 8,171.0055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.574 in
40 mm
|
||
3,558.9782 ฿ - 3,943.4744 ฿ | 48 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,510.2784 ฿ - 1,673.4435 ฿ | 6 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,323.4987 ฿ - 2,574.5217 ฿ | 2 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
841.025 ฿ - 931.881 ฿ | 8 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,013.7037 ฿ - 3,339.2845 ฿ | 1 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,082.9536 ฿ - 5,632.0785 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.125 in
3.2 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.551 in
14 mm
|
||
1,203.2489 ฿ - 1,333.2421 ฿ | 13 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ