Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | การกำหนดทิศทาง | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,461.1597 ฿ - 7,159.1771 ฿ | 61 มีในสต็อก |
|
ด้านบน
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
||
| 6,277.0786 ฿ - 6,955.2061 ฿ | 732 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 9,281.5736 ฿ - 10,284.2914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ด้านข้าง
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 4,912.9131 ฿ - 5,443.6695 ฿ | 69 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 4,589.9112 ฿ - 5,085.7734 ฿ | 5115 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,842.3715 ฿ - 6,473.5362 ฿ | 4 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,794.2264 ฿ - 6,420.1889 ฿ | 901 มีในสต็อก |
|
ด้านบน
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,989.7292 ฿ - 6,636.8218 ฿ | 9945 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,198.193 ฿ - 6,867.8033 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,621.3915 ฿ - 4,012.6247 ฿ | 771 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 8,006.2297 ฿ - 8,871.1644 ฿ | 22 มีในสต็อก |
|
ด้านบน
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 7,001.3524 ฿ - 7,757.7319 ฿ | 205 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 8,944.4551 ฿ - 9,910.7573 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ด้านข้าง
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 4,475.3551 ฿ - 4,958.8409 ฿ | 57 มีในสต็อก |
|
ด้านบน
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 6,902.9072 ฿ - 7,648.6503 ฿ | 17 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 5,497.1329 ฿ - 6,091.0076 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
ด้านข้าง
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,978.0509 ฿ - 9,947.976 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ด้านข้าง
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 4,224.9567 ฿ - 4,681.3963 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ด้านบน
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 3,440.3219 ฿ - 3,811.991 ฿ | 153 มีในสต็อก |
|
ด้านบน
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,179.9786 ฿ - 3,523.5263 ฿ | 1208 มีในสต็อก |
|
ด้านบน
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ