Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ

มีในสต็อก

ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม การกำหนดทิศทาง ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6,461.1597 ฿ - 7,159.1771 ฿ 61 มีในสต็อก
ด้านบน
13.6 mm
23.1 mm
6,277.0786 ฿ - 6,955.2061 ฿ 732 มีในสต็อก
ด้านข้าง
26.5 mm
15.1 mm
9,281.5736 ฿ - 10,284.2914 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ด้านข้าง
30.9 mm
15.5 mm
4,912.9131 ฿ - 5,443.6695 ฿ 69 มีในสต็อก
ด้านข้าง
16.0 mm
14.6 mm
4,589.9112 ฿ - 5,085.7734 ฿ 5115 มีในสต็อก
ด้านข้าง
7.0 mm
11.0 mm
5,842.3715 ฿ - 6,473.5362 ฿ 4 มีในสต็อก
ด้านข้าง
20.1 mm
15.0 mm
5,794.2264 ฿ - 6,420.1889 ฿ 901 มีในสต็อก
ด้านบน
10.0 mm
28.5 mm
5,989.7292 ฿ - 6,636.8218 ฿ 9945 มีในสต็อก
ด้านข้าง
20.7 mm
17.0 mm
6,198.193 ฿ - 6,867.8033 ฿ 10 มีในสต็อก
ด้านข้าง
25.2 mm
15.9 mm
3,621.3915 ฿ - 4,012.6247 ฿ 771 มีในสต็อก
ด้านข้าง
8.7 mm
11.5 mm
8,006.2297 ฿ - 8,871.1644 ฿ 22 มีในสต็อก
ด้านบน
11.5 mm
34.5 mm
7,001.3524 ฿ - 7,757.7319 ฿ 205 มีในสต็อก
ด้านข้าง
31.5 mm
18.8 mm
8,944.4551 ฿ - 9,910.7573 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ด้านข้าง
32.5 mm
15.5 mm
4,475.3551 ฿ - 4,958.8409 ฿ 57 มีในสต็อก
ด้านบน
17.0 mm
29.6 mm
6,902.9072 ฿ - 7,648.6503 ฿ 17 มีในสต็อก
ด้านข้าง
23.3 mm
17.3 mm
5,497.1329 ฿ - 6,091.0076 ฿ 1 มีในสต็อก
ด้านข้าง
22.0 mm
16.0 mm
8,978.0509 ฿ - 9,947.976 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ด้านข้าง
33.5 mm
15.5 mm
4,224.9567 ฿ - 4,681.3963 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ด้านบน
11.0 mm
20.4 mm
3,440.3219 ฿ - 3,811.991 ฿ 153 มีในสต็อก
ด้านบน
6.0 mm
15.0 mm
3,179.9786 ฿ - 3,523.5263 ฿ 1208 มีในสต็อก
ด้านบน
5.4 mm
16.0 mm
  • จาก 4
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 23.1 mm | 0.909 in

490746

ช่วงราคา
7,159.1771 ฿ - 6,461.1597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    23.1 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.6 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    4
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 15.1 mm | 0.594 in

34009059001

ช่วงราคา
6,955.2061 ฿ - 6,277.0786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.1 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    26.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    2
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM แข็ง ; ; ความสูงโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in

551827

ช่วงราคา
10,284.2914 ฿ - 9,281.5736 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    30.9 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    ฟอง
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 14.6 mm | 0.575 in

490738

ช่วงราคา
5,443.6695 ฿ - 4,912.9131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    14.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    8
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in

34009002002

ช่วงราคา
5,085.7734 ฿ - 4,589.9112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    5
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in

34009058001

ช่วงราคา
6,473.5362 ฿ - 5,842.3715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.1 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    6
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 28.5 mm | 1.122 in

34009173001

ช่วงราคา
6,420.1889 ฿ - 5,794.2264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    28.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    8
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

34009041001

ช่วงราคา
6,636.8218 ฿ - 5,989.7292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.7 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    3
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 15.9 mm | 0.626 in

490737

ช่วงราคา
6,867.8033 ฿ - 6,198.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.9 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    7
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in

34009003002

ช่วงราคา
4,012.6247 ฿ - 3,621.3915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.7 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    ฟอง
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 34.5 mm | 1.358 in

490751

ช่วงราคา
8,871.1644 ฿ - 8,006.2297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    34.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    9
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 18.8 mm | 0.74 in

34009083001

ช่วงราคา
7,757.7319 ฿ - 7,001.3524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    18.8 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    31.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    1
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM แข็ง ; ; ความสูงโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in

551828

ช่วงราคา
9,910.7573 ฿ - 8,944.4551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    ฟอง
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 29.6 mm | 1.165 in

490747

ช่วงราคา
4,958.8409 ฿ - 4,475.3551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    29.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    5
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 17.3 mm | 0.681 in

493007

ช่วงราคา
7,648.6503 ฿ - 6,902.9072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    17.3 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    23.3 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    4
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in

490739

ช่วงราคา
6,091.0076 ฿ - 5,497.1329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    22.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    9
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM แข็ง ; ; ความสูงโดยรวม - 15.5 mm | 0.61 in

551826

ช่วงราคา
9,947.976 ฿ - 8,978.0509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    33.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    ฟอง
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 20.4 mm | 0.803 in

34009104001

ช่วงราคา
4,681.3963 ฿ - 4,224.9567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    20.4 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    2
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in

34009100001

ช่วงราคา
3,811.991 ฿ - 3,440.3219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    6
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in

490743

ช่วงราคา
3,523.5263 ฿ - 3,179.9786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    5.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    1